Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN








EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G
EKP 80-G 3730559
Dimensions 380 x 280 x 80
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
Fiche technique
Code article : 3730559
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000378
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 80
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
EKP 80-G


Sample image
Order symbol : EKP 80-G
Code article : 3730559
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Gris
Code EAN : 6418074000378
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 80 |
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
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)