Boîtier avec 2 bornes Cu/Al 5 x 6 mm2 - 95 mm2 et brides d’entrée de câble


EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2
CUAL EK 382813 G 2X95mm2 2674642
Dimensions 380 x 280 x 130
Comprend : Boîtier avec 2 bornes Cu/Al 5 x 6 mm2 - 95 mm2 et brides d’entrée de câble
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 2674642
Désignation : Boîtier de borne
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074319715
Classification ETIM : EC002713
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 130
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
EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
CUAL EK 382813 G 2X95mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Code article : 2674642
Désignation : Boîtier de borne
Code EAN : 6418074319715
Comprend : Boîtier avec 2 bornes Cu/Al 5 x 6 mm2 - 95 mm2 et brides d’entrée de câble
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)