Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN


EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G-2FSH
EKP 30-G-2FSH 3530143
Dimensions 380 x 280 x 30
Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
- IP65
Fiche technique
Code article : 3530143
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074010346
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G-2FSH
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
EKP 30-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKP 30-G-2FSH
Code article : 3530143
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Gris
Code EAN : 6418074010346
Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)