EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
PGL13-1 2550400
Dimensions 380 x 280 x 45
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 2550400
Désignation : Cover with hinged inspection window
Code EAN : 6418074300799
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 45
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
EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
PGL13-1


Sample image
Order symbol : PGL13-1
Code article : 2550400
Désignation : Cover with hinged inspection window
Code EAN : 6418074300799
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 45 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )