Skip to content
 
    Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKP 80-T product image 1
Next slide
EKP 80-T thumbnail image 1
EKP 80-T thumbnail image 2
EKP 80-T thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / EKP 80-T

EKP 80-T 3720559

Dimensions 380 x 280 x 80

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Fiche technique
Produit

Code article : 3720559

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000354

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 80

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKP 80-T

Fibox
3720559_EKP_80-T_cover-360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKP 80-T

Code article : 3720559

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Transparent

Code EAN : 6418074000354

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

EKPE
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 280 80
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4)
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
SGSFIMKO_EK