Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
EKTH 130 G product image 1
Next slide
EKTH 130 G thumbnail image 1
EKTH 130 G thumbnail image 2
EKTH 130 G thumbnail image 1

EK / EKT / EKTH 130 G

EKTH 130 G 2538067

Dimensions 560 x 280 x 130

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538067

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013668

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 560

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 130
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
EK / EKT / EKTH 130 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKTH 130 G

Fibox
2538067_EKTH_130_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKTH 130 G

Code article : 2538067

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074013668

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKT
Dimensions : Height Width Depth
mm : 560 280 130
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
EKTZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(515 x 35 x 7)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK