Base pour boîtier




EKTH 3530132
Dimensions 560 x 280 x 100
Comprend : Base pour boîtier
Fiche technique
Code article : 3530132
Désignation : Embase PC
Remarques : Ouvertures prédécoupées: 6x flasques de taille 2
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000125
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 100
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
EKTH


Sample image
Order symbol : EKTH
Code article : 3530132
Désignation : Embase PC
Remarques : Ouvertures prédécoupées: 6x flasques de taille 2
Code EAN : 6418074000125
Comprend : Base pour boîtier

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 100 |
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
EKTZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)