Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN








EKT 30-T 3720144
Dimensions 560 x 280 x 30
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
Fiche technique
Code article : 3720144
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Transparent
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000385
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 30
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EKT 30-T


Sample image
Order symbol : EKT 30-T
Code article : 3720144
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Transparent
Code EAN : 6418074000385
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
EKTZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)