Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
PC 081206 product image 1
Next slide
PC 081206 thumbnail image 1
PC 081206 thumbnail image 2
PC 081206 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0812 / PC 081206

PC 081206 7032580

Dimensions 80 x 120 x 55

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7032580

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074003621

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 120

Hauteur en mm : 55
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0812 / PC 081206

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 081206

Fibox
7032580_PC_081206_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 081206

Code article : 7032580

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074003621

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO081206-09
Dimensions : Height Width Depth
mm : 80 120 55
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
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
TM 0812 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(105 x 35 x 7)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(68 x 15 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD