Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
PCT 152008 product image 1
Next slide
PCT 152008 thumbnail image 1
PCT 152008 thumbnail image 2
PCT 152008 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1520 / PCT 152008

PCT 152008 7022821

Dimensions 150 x 201 x 80

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7022821

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074010643

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 150

Largeur en mm : 201

Hauteur en mm : 80

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1520 / PCT 152008

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PCT 152008

Fibox
7022821_PCT_152008 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCT 152008

Code article : 7022821

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074010643

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO152008
Dimensions : Height Width Depth
mm : 150 201 80
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
TRH 1220 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(186 x 35 x 7)
TM 1520 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(141 x 174 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD