Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
AB 152008 product image 1
Next slide
AB 152008 thumbnail image 1
AB 152008 thumbnail image 2
AB 152008 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1520 / AB 152008

AB 152008 7083820

Dimensions 150 x 201 x 80

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7083820

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074010650

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 150

Largeur en mm : 201

Hauteur en mm : 80

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Euronord / EURONORD 1520 / AB 152008

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

AB 152008

Fibox
7083820_AB_152008_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 152008

Code article : 7083820

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074010650

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO152008
Dimensions : Height Width Depth
mm : 150 201 80
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
TRH 1220 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(186 x 35 x 7)
TM 1520 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(141 x 174 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD