Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable






Euronord / EURONORD 1624 / PCT 162409
PCT 162409 7022811
Dimensions 164 x 244 x 90
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
- IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 7022811
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074058676
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 164
Largeur en mm : 244
Hauteur en mm : 90
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1624 / PCT 162409
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
PCT 162409


Sample image
Order symbol : PCT 162409
Code article : 7022811
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074058676
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 164 | 244 | 90 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
TRH 24 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7) |
TF 28037 | Pattes de fixation, pour boîtiers: |
MIN 20 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1) |
TM 1624 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(212 x 151 x 1.5) |
TH A |
Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)