Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.


Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
PCQ3 153410 7035701
Dimensions 150 x 340 x 101
Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66/67; IK07/IK08
Fiche technique
Code article : 7035701
Désignation : Enclosure, PC
Remarques : Grey cover (quick-locking)
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074099136
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 150
Largeur en mm : 340
Hauteur en mm : 101
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Indice de protection (EN 60529): IP66/67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07/IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
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
PCQ3 153410


Sample image
Order symbol : PCQ3 153410
Code article : 7035701
Désignation : Enclosure, PC
Remarques : Grey cover (quick-locking)
Code EAN : 6418074099136
Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 340 | 101 |
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
TRH 34 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(307 x 35 x 7) |
TF 28037 | Pattes de fixation, pour boîtiers: |
TRH 15 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(122 x 35 x 7) |
TM 1534 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(303 x 136 x 1.5) |
TH A |
Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07/IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)