Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
PCTQ3 162409 product image 1
Next slide
PCTQ3 162409 thumbnail image 1
PCTQ3 162409 thumbnail image 3
PCTQ3 162409 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1624 / PCTQ3 162409

PCTQ3 162409 7025810

Dimensions 160 x 240 x 90

Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7025810

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent (QuickLock)

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074099266

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 160

Largeur en mm : 240

Hauteur en mm : 90

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 1624 / PCTQ3 162409

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PCTQ3 162409

Fibox
7025810_PCTQ3_162409_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCTQ3 162409

Code article : 7025810

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent (QuickLock)

Code EAN : 6418074099266

Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_162409
Dimensions : Height Width Depth
mm : 160 240 90
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
TRH 24 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
MIN 20 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1)
TM 1624 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD