Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.






Euronord / EURONORD 3 1624 / ABQ3 162409
ABQ3 162409 7085811
Dimensions 160 x 240 x 90
Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Code article : 7085811
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris (QuickLock)
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074099242
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 160
Largeur en mm : 240
Hauteur en mm : 90
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 1624 / ABQ3 162409
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
ABQ3 162409


Sample image
Order symbol : ABQ3 162409
Code article : 7085811
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris (QuickLock)
Code EAN : 6418074099242
Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 240 | 90 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | ABS |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
TRH 24 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7) |
TF 28037 | Pattes de fixation, pour boîtiers: |
MIN 20 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1) |
TM 1624 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(212 x 151 x 1.5) |
TH A |
Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)