Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
PCTQ3 203612 product image 1
Next slide
PCTQ3 203612 thumbnail image 1
PCTQ3 203612 thumbnail image 2
PCTQ3 203612 thumbnail image 3
PCTQ3 203612 thumbnail image 4
PCTQ3 203612 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612

PCTQ3 203612 7025790

Dimensions 200 x 360 x 120

Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7025790

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent (QuickLock)

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074099389

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 200

Largeur en mm : 360

Hauteur en mm : 120

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PCTQ3 203612

Fibox
7025790_PCTQ3_203612 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCTQ3 203612

Code article : 7025790

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent (QuickLock)

Code EAN : 6418074099389

Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_203615
Dimensions : Height Width Depth
mm : 200 360 120
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
TM 2036 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 340 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD