Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCQ3 203612
PCQ3 203612 7035791
Dimensions 200 x 360 x 120
Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 7035791
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris (QuickLock)
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074099372
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 200
Largeur en mm : 360
Hauteur en mm : 120
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCQ3 203612
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PCQ3 203612

Sample image
Order symbol : PCQ3 203612
Code article : 7035791
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris (QuickLock)
Code EAN : 6418074099372
Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 360 | 120 |
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
TF 28037 | Pattes de fixation, pour boîtiers: |
TM 2036 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(318 x 186 x 1.5) |
TH A |
Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 340 x 1.5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)