Skip to content
 
    Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.
   
Previous slide
NEO PC 322215 G product image 1
Next slide
NEO PC 322215 G thumbnail image 1
NEO PC 322215 G thumbnail image 2
NEO PC 322215 G thumbnail image 1

NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 G

NEO PC 322215 G 4810000

Code UL : -

Dimensions 320 x 220 x 150

Comprend : Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.

  • IP66; IP67; IK09
Fiche technique
Produit

Code article : 4810000

Désignation : Boîtier à charnière en polycarbonate ou ABS avec couvercle gris ou transparent

Remarques : -

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074311337

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 320

Largeur en mm : 220

Hauteur en mm : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

NEO PC 322215 G

Fibox
4810000_NEO_PC_322215_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO PC 322215 G

Code article : 4810000

Code UL : -

Désignation : Boîtier à charnière en polycarbonate ou ABS avec couvercle gris ou transparent

Remarques : -

Code EAN : 6418074311337

Comprend : Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.

FIBOX NEO 322215 DIM.jpg
Dimensions : Height Width Depth
mm : 320 220 150
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
NEO MPI 3222 Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3)
NEO MPS 3222 Metal mounting plate
(275 x 165 x 1.5)
PMK NEO 20 Polemounting kit
(300 x 200 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 322215 DIN rail frame set
(279 x 179 x 106)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
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
Certificate FI 40693 A1.pdf