Skip to content
 
    Base et couvercle en ABS, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.
   
Previous slide
NEO ABS 322215 G product image 1
Next slide
NEO ABS 322215 G thumbnail image 1
NEO ABS 322215 G thumbnail image 2
NEO ABS 322215 G thumbnail image 1

NEO / NEO 322215 / NEO ABS 322215 G

NEO ABS 322215 G 4812000

Code UL : -

Dimensions 320 x 220 x 150

Comprend : Base et couvercle en ABS, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 4812000

Désignation : Boîtier à charnière en polycarbonate ou ABS avec couvercle gris ou transparent

Remarques : -

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074311436

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 320

Largeur en mm : 220

Hauteur en mm : 150

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

NEO / NEO 322215 / NEO ABS 322215 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

NEO ABS 322215 G

Fibox
4812000_NEO_ABS_322215_G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO ABS 322215 G

Code article : 4812000

Code UL : -

Désignation : Boîtier à charnière en polycarbonate ou ABS avec couvercle gris ou transparent

Remarques : -

Code EAN : 6418074311436

Comprend : Base et couvercle en ABS, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.

FIBOX NEO 322215 DIM.jpg
Dimensions : Height Width Depth
mm : 320 220 150
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
NEO MPI 3222 Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3)
NEO MPS 3222 Metal mounting plate
(275 x 165 x 1.5)
PMK NEO 20 Polemounting kit
(300 x 200 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 322215 DIN rail frame set
(279 x 179 x 106)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40693 A1.pdf