Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.






NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 T
NEO PC 323215 T 4811001
Code UL : -
Dimensions 320 x 320 x 150
Comprend : Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.
- IP66; IP67; IK09
Fiche technique
Code article : 4811001
Désignation : Boîtier à charnière en polycarbonate ou ABS avec couvercle gris ou transparent
Remarques : -
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074311399
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 320
Largeur en mm : 320
Hauteur en mm : 150
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 T
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
NEO PC 323215 T


Sample image
Order symbol : NEO PC 323215 T
Code article : 4811001
Code UL : -
Désignation : Boîtier à charnière en polycarbonate ou ABS avec couvercle gris ou transparent
Remarques : -
Code EAN : 6418074311399
Comprend : Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 320 | 150 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Smoked grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
NEO MPI 3232 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 265 x 3) |
NEO MPS 3232 |
Metal mounting plate
(275 x 265 x 1.5) |
PMK NEO 30 |
Polemounting kit
(400 x 300 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 323215 |
DIN rail frame set
(279 x 279 x 106) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK09; |
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
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)