Skip to content
 
    Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.
   
Previous slide
NEO PC 423215 T product image 1
Next slide
NEO PC 423215 T thumbnail image 1
NEO PC 423215 T thumbnail image 2
NEO PC 423215 T thumbnail image 3
NEO PC 423215 T thumbnail image 4
NEO PC 423215 T thumbnail image 1
NEO PC 423215 T thumbnail image 2

NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 T

NEO PC 423215 T 4811002

Code UL : -

Dimensions 420 x 320 x 150

Comprend : Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.

  • IP66; IP67; IK09
Fiche technique
Produit

Code article : 4811002

Désignation : Boîtier à charnière en polycarbonate ou ABS avec couvercle gris ou transparent

Remarques : -

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074311405

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 420

Largeur en mm : 320

Hauteur en mm : 150

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

NEO PC 423215 T

Fibox
4811002_NEO_324215_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : NEO PC 423215 T

Code article : 4811002

Code UL : -

Désignation : Boîtier à charnière en polycarbonate ou ABS avec couvercle gris ou transparent

Remarques : -

Code EAN : 6418074311405

Comprend : Base et couvercle en polycarbonate, vis de fixation pour plaque de montage ou rail DIN.

FIBOX NEO 423215 DIM.jpg
Dimensions : Height Width Depth
mm : 420 320 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
NEO MPI 4232 Multiperforated plastic mounting plate
(375 x 265 x 3)
NEO MPS 4232 Metal mounting plate
(375 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 423215 DIN rail frame set
(379 x 279 x 106)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
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
Certificate FI 40693 A1.pdf
NEO_TAE00004K7.pdf