Solid
La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.
Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P et 12 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 94 HB
Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P et 12 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 94 HB

Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
FILTRES SELECTIONNES:
No items matching filtering criteria.