Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
PC 1919 13 T product image 1
Next slide
PC 1919 13 T thumbnail image 1
PC 1919 13 T thumbnail image 2
PC 1919 13 T thumbnail image 1

SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 T

PC 1919 13 T 5330059

nom UL : UL PC 1919 13 T

Dimensions 190 x 190 x 130

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5330059

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074005397

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 1919 13 T

Fibox
5330059_PC191913T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 1919 13 T

Code article : 5330059

nom UL : UL PC 1919 13 T

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074005397

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

PC_ABS1919
Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 190 130
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKHVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1