Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide




SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 G
PC 1919 18 G 5330369
nom UL : UL PC 1919 18 G
Dimensions 190 x 190 x 180
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 5330369
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074005427
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 190
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 180
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 G
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 1919 18 G


Sample image
Order symbol : PC 1919 18 G
Code article : 5330369
nom UL : UL PC 1919 18 G
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074005427
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 180 |
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
EKHVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)