Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide






SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G
PC 2819 13 G 5330360
Dimensions 280 x 190 x 130
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 5330360
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074005441
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 280
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 130
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
PC 2819 13 G


Sample image
Order symbol : PC 2819 13 G
Code article : 5330360
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074005441
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
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
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Plaque de montage en plastique multiperforée
(259 x 164 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )