Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide






SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G
ABS 2819 13 G 5880360
Dimensions 280 x 190 x 130
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 5880360
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074039026
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 280
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 130
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
ABS 2819 13 G


Sample image
Order symbol : ABS 2819 13 G
Code article : 5880360
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074039026
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | ABS |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Plaque de montage en plastique multiperforée
(259 x 164 x 4) |
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
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )