Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide


SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T-2FSH
PC 2828 18 T-2FSH 2539549
Dimensions 280 x 280 x 180
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 2539549
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent avec charnières
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074052902
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 280
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 180
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T-2FSH
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 2828 18 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 2828 18 T-2FSH
Code article : 2539549
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent avec charnières
Code EAN : 6418074052902
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 180 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
EKOZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Plaque de montage en plastique multiperforée
(244 x 244 x 4) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)