Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide






SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 G-2FSH
PC 3819 13 G-2FSH 2539513
Dimensions 380 x 190 x 130
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 2539513
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris avec charnières
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074052735
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 130
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 G-2FSH
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 3819 13 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 3819 13 G-2FSH
Code article : 2539513
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris avec charnières
Code EAN : 6418074052735
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 130 |
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
EKMZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 01.04.2025)