Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide






SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH
PC 3819 13 T-2FSH 2539543
Dimensions 380 x 190 x 130
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 2539543
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent avec charnières
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074052858
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 130
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 3819 13 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 3819 13 T-2FSH
Code article : 2539543
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent avec charnières
Code EAN : 6418074052858
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 130 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
EKMZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)