Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
PC 3819 13 G product image 1
Next slide
PC 3819 13 G thumbnail image 1
PC 3819 13 G thumbnail image 2
PC 3819 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 G

PC 3819 13 G 5330361

nom UL : UL PC 3819 13 G

Dimensions 380 x 190 x 130

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5330361

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074005489

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 3819 13 G

Fibox
5330361_PC381913G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 3819 13 G

Code article : 5330361

nom UL : UL PC 3819 13 G

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074005489

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

PC_ABS3819
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 190 130
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
EKMZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1