Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
PC 3828 18 G product image 1
Next slide
PC 3828 18 G thumbnail image 1
PC 3828 18 G thumbnail image 2
PC 3828 18 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 18 G

PC 3828 18 G 5330373

nom UL : UL PC 3828 18 G

Dimensions 380 x 280 x 180

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5330373

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074005588

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 180
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
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 18 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 3828 18 G

Fibox
5330373_PC382818G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 3828 18 G

Code article : 5330373

nom UL : UL PC 3828 18 G

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074005588

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

PC_ABS3828
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 280 180
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
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1