Base pour boîtier
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828
PC 3828 6530804
Dimensions 380 x 280 x 100
Comprend : Base pour boîtier
Fiche technique
Code article : 6530804
Désignation : Embase PC
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000477
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 100
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
entièrement isolé : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 3828

Sample image
Order symbol : PC 3828
Code article : 6530804
Désignation : Embase PC
Code EAN : 6418074000477
Comprend : Base pour boîtier
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 100 |
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
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)