Skip to content
 
    Base pour boîtier
   
Previous slide
PC 5628 product image 1
Next slide
PC 5628 thumbnail image 1
PC 5628 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 5628 / PC 5628

PC 5628 6530806

Dimensions 560 x 280 x 100

Comprend : Base pour boîtier

Fiche technique
Produit

Code article : 6530806

Désignation : Embase PC

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000484

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 560

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 100
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
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

SOLID / SOLID 5628 / PC 5628

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 5628

Fibox
6530806_PC_5628_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 5628

Code article : 6530806

Désignation : Embase PC

Code EAN : 6418074000484

Comprend : Base pour boîtier

Dimensions : Height Width Depth
mm : 560 280 100
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
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C