Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide


SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 G-3FSH
PC 5638 18 G-3FSH 2539527
Dimensions 560 x 380 x 180
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 2539527
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris avec charnières
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074052810
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 380
Hauteur en mm : 180
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
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 G-3FSH
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 5638 18 G-3FSH


Sample image
Order symbol : PC 5638 18 G-3FSH
Code article : 2539527
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris avec charnières
Code EAN : 6418074052810
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
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
EKUVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 380 x 50) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)