Skip to content
 
    Base pour boîtier
   
Previous slide
PC 5638 product image 1
Next slide
PC 5638 thumbnail image 1
PC 5638 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638

PC 5638 6530807

Dimensions 560 x 380 x 150

Comprend : Base pour boîtier

Fiche technique
Produit

Code article : 6530807

Désignation : Embase PC

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000491

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 560

Largeur en mm : 380

Hauteur en mm : 150
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
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 5638

Fibox
6530807_PC_5638_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 5638

Code article : 6530807

Désignation : Embase PC

Code EAN : 6418074000491

Comprend : Base pour boîtier

Dimensions : Height Width Depth
mm : 560 380 150
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
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C