Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
   
Previous slide
ARCA 404021S No MP product image 1
ARCA 404021S No MP product image 2
ARCA 404021S No MP product image 1
Next slide
ARCA 404021S No MP thumbnail image 1
ARCA 404021S No MP thumbnail image 2
ARCA 404021S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021S No MP

ARCA 404021S No MP 8120089N

UL Code : UL508A

Afmetingen 400 x 400 x 210

Afmetingen 15.75 x 15.75 x 8.27

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

  • IP66; IK10
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120089N

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover, Swinghandle, hinges on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074086976

SSTL Nr. : 3424592

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097625

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506472

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 15.75

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021S No MP

CAD-bestanden
Contact

ARCA 404021S No MP

Fibox
8120089N_ARCA_404021S_NoMP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021S No MP

Artikelnr. : 8120089N

UL Code : UL508A

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover, Swinghandle, hinges on the long side

EAN: : 6418074086976

El. number :

  • Finland : 3424592
  • Denemarken : 8212097625
  • Zweden : 2506472

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8120089_FIBOX Arca IEC 404021S DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 400 210
inch : 15.75 15.75 8.27
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
PMK ARCA 40 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inner door set
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 15)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Montageplaat (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13