MPX ARCA 4040 8120744
Afmetingen 350 x 350 x 15
Afmetingen 13.78 x 13.78 x 0.59
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120744
Beschrijving : Mounting plate (350x350 mm)
Opmerkingen : Isolated. for sizes 400x400x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082664
SSTL Nr. : 3423826
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097793
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506489
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 350
Breedte (mm) : 350
Diepte (mm) : 15
Hoogte (inch) : 13.78
Breedte (inch) : 13.78
Diepte (inch) : 0.59
Materiaal: : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4040
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPX ARCA 4040
Sample image
Order symbol : MPX ARCA 4040
Artikelnr. : 8120744
Beschrijving : Mounting plate (350x350 mm)
Opmerkingen : Isolated. for sizes 400x400x210
EAN: : 6418074082664
El. number :
- Finland : 3423826
- Denemarken : 8212097793
- Zweden : 2506489
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 15 |
inch : | 13.78 | 13.78 | 0.59 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )