ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 15
CBS ARCA 15 8120810
Afmetingen 135 x 50 x 30
Afmetingen 4.06 x 1.97 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120810
Beschrijving : Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 150
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083142
SSTL Nr. : 3423899
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094990
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500203
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 135
Breedte (mm) : 50
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 4.06
Breedte (inch) : 1.97
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Polycarbonaat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 15
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CBS ARCA 15


Sample image
Order symbol : CBS ARCA 15
Artikelnr. : 8120810
Beschrijving : Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 150
EAN: : 6418074083142
El. number :
- Finland : 3423899
- Denemarken : 8212094990
- Zweden : 2500203

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 135 | 50 | 30 |
inch : | 4.06 | 1.97 | 1.18 |