ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21
CBS ARCA 21 8120811
Afmetingen 190 x 50 x 30
Afmetingen 7.48 x 1.97 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120811
Beschrijving : Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083159
SSTL Nr. : 3423900
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095009
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500204
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 50
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 1.97
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Polycarbonaat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CBS ARCA 21


Sample image
Order symbol : CBS ARCA 21
Artikelnr. : 8120811
Beschrijving : Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 210
EAN: : 6418074083159
El. number :
- Finland : 3423900
- Denemarken : 8212095009
- Zweden : 2500204

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 50 | 30 |
inch : | 7.48 | 1.97 | 1.18 |