ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 30
CBS ARCA 30 8120812
Afmetingen 245 x 70 x 30
Afmetingen 8.66 x 2.76 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120812
Beschrijving : Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083166
SSTL Nr. : 3423904
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095012
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500205
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 245
Breedte (mm) : 70
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 8.66
Breedte (inch) : 2.76
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Polycarbonaat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 30
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CBS ARCA 30


Sample image
Order symbol : CBS ARCA 30
Artikelnr. : 8120812
Beschrijving : Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 300
EAN: : 6418074083166
El. number :
- Finland : 3423904
- Denemarken : 8212095012
- Zweden : 2500205

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 245 | 70 | 30 |
inch : | 8.66 | 2.76 | 1.18 |