ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CFS ARCA 8120820
Afmetingen 82 x 216 x 12
Afmetingen 3.23 x 8.5 x 0.47
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120820
Beschrijving : Kastkoppeling
Opmerkingen : For connecting cabinets
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083173
SSTL Nr. : 3424000
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212048784
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508150
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 82
Breedte (mm) : 216
Diepte (mm) : 12
Hoogte (inch) : 3.23
Breedte (inch) : 8.5
Diepte (inch) : 0.47
Materiaal: : Polycarbonaat
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CFS ARCA


Sample image
Order symbol : CFS ARCA
Artikelnr. : 8120820
Beschrijving : Kastkoppeling
Opmerkingen : For connecting cabinets
EAN: : 6418074083173
El. number :
- Finland : 3424000
- Denemarken : 8212048784
- Zweden : 2508150
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 216 | 12 |
inch : | 3.23 | 8.5 | 0.47 |