ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
WMK ARCA 10 SMALL 8120830
Afmetingen 34 x 56 x 20
Afmetingen 2.2 x 1.34 x 0.75
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120830
Beschrijving : Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor een afstand van 10mm tegenover de wand
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083180
SSTL Nr. : 3424005
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095038
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500206
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 34
Breedte (mm) : 56
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 2.2
Breedte (inch) : 1.34
Diepte (inch) : 0.75
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
WMK ARCA 10 SMALL


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10 SMALL
Artikelnr. : 8120830
Beschrijving : Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor een afstand van 10mm tegenover de wand
EAN: : 6418074083180
El. number :
- Finland : 3424005
- Denemarken : 8212095038
- Zweden : 2500206

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 56 | 20 |
inch : | 2.2 | 1.34 | 0.75 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )