Skip to content
  
Previous slide
WMKQ10S product image 1
Next slide
WMKQ10S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S

WMKQ10S 8120832

Afmetingen 35 x 75 x 20

Afmetingen 1.38 x 2.95 x 0.79

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120832

Beschrijving : Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Opmerkingen : voor een afstand van 10mm tegenover de wand

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074306364

SSTL Nr. : 3424298

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095766

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508151

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 35

Breedte (mm) : 75

Diepte (mm) : 20

Hoogte (inch) : 1.38

Breedte (inch) : 2.95

Diepte (inch) : 0.79

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10S

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

WMKQ10S

Fibox
WMKQ_10

Sample image

Order symbol : WMKQ10S

Artikelnr. : 8120832

Beschrijving : Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Opmerkingen : voor een afstand van 10mm tegenover de wand

EAN: : 6418074306364

El. number :

  • Finland : 3424298
  • Denemarken : 8212095766
  • Zweden : 2508151
WMKQ10_dim
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 35 75 20
inch : 1.38 2.95 0.79
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -