Skip to content
  
Previous slide
WMKQ50S product image 1
WMKQ50S product image 2
Next slide
WMKQ50S thumbnail image 1
WMKQ50S thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50S

WMKQ50S 8120833

Afmetingen 37 x 77 x 50

Afmetingen 1.46 x 3.03 x 1.97

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120833

Beschrijving : Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Opmerkingen : voor een afstand van 50mm tegenover de wand

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074306371

SSTL Nr. : 3424310

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095779

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508152

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 37

Breedte (mm) : 77

Diepte (mm) : 50

Hoogte (inch) : 1.46

Breedte (inch) : 3.03

Diepte (inch) : 1.97

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50S

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

WMKQ50S

Fibox
8120833_WMKQ50S_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMKQ50S

Artikelnr. : 8120833

Beschrijving : Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Opmerkingen : voor een afstand van 50mm tegenover de wand

EAN: : 6418074306371

El. number :

  • Finland : 3424310
  • Denemarken : 8212095779
  • Zweden : 2508152
WMKQ50_dim
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 37 77 50
inch : 1.46 3.03 1.97
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -