ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10M
WMKQ10M 8120834
Afmetingen 35 x 75 x 20
Afmetingen 1.38 x 2.95 x 0.79
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120834
Beschrijving : Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor een afstand van 10mm tegenover de wand
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074306388
SSTL Nr. : 3424312
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095782
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508153
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 35
Breedte (mm) : 75
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 1.38
Breedte (inch) : 2.95
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Polycarbonaat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10M
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
WMKQ10M


Sample image
Order symbol : WMKQ10M
Artikelnr. : 8120834
Beschrijving : Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor een afstand van 10mm tegenover de wand
EAN: : 6418074306388
El. number :
- Finland : 3424312
- Denemarken : 8212095782
- Zweden : 2508153

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 75 | 20 |
inch : | 1.38 | 2.95 | 0.79 |