ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M
WMKQ50M 8120835
Afmetingen 37 x 77 x 50
Afmetingen 1.46 x 3.03 x 1.97
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120835
Beschrijving : Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor een afstand van 50mm tegenover de wand
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074306395
SSTL Nr. : 3424313
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095795
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508154
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 37
Breedte (mm) : 77
Diepte (mm) : 50
Hoogte (inch) : 1.46
Breedte (inch) : 3.03
Diepte (inch) : 1.97
Materiaal: : Polycarbonaat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
WMKQ50M


Sample image
Order symbol : WMKQ50M
Artikelnr. : 8120835
Beschrijving : Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor een afstand van 50mm tegenover de wand
EAN: : 6418074306395
El. number :
- Finland : 3424313
- Denemarken : 8212095795
- Zweden : 2508154

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 37 | 77 | 50 |
inch : | 1.46 | 3.03 | 1.97 |