ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / ARCA METAL KEY DB
ARCA METAL KEY DB 8120836
Afmetingen 60 x 40 x 10
Afmetingen 2.36 x 1.57 x 0.39
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120836
EAN: : 6418074306401
SSTL Nr. : 3424317
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 60
Breedte (mm) : 40
Diepte (mm) : 10
Hoogte (inch) : 2.36
Breedte (inch) : 1.57
Diepte (inch) : 0.39
Materiaal: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / ARCA METAL KEY DB
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARCA METAL KEY DB


Sample image
Order symbol : ARCA METAL KEY DB
Artikelnr. : 8120836
EAN: : 6418074306401
El. number :
- Finland : 3424317
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 40 | 10 |
inch : | 2.36 | 1.57 | 0.39 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )