Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA padlock handle mid product image 1
Next slide
LIS ARCA padlock handle mid thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA padlock handle mid

LIS ARCA padlock handle mid 8120850

Afmetingen 40 x 30 x 40

Afmetingen 1.57 x 1.18 x 1.57

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120850

EAN: : 6418074083272

SSTL Nr. : 3424038

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054545

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508155

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 40

Breedte (mm) : 30

Diepte (mm) : 40

Hoogte (inch) : 1.57

Breedte (inch) : 1.18

Diepte (inch) : 1.57

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA padlock handle mid

CAD-bestanden
Contact

LIS ARCA padlock handle mid

Fibox
8120850_LIS_ARCA_PADLOCK_HANDLE_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA padlock handle mid

Artikelnr. : 8120850

EAN: : 6418074083272

El. number :

  • Finland : 3424038
  • Denemarken : 8212054545
  • Zweden : 2508155
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 40 30 40
inch : 1.57 1.18 1.57
Materiaal: :
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -