ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3
LIS ARCA DB3 8120860
Afmetingen 30 x 30 x 40
Afmetingen 1.18 x 1.18 x 1.57
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120860
Beschrijving : Binnenwerk Dubbelbaard 3mm
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083289
SSTL Nr. : 3424039
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095135
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 30
Breedte (mm) : 30
Diepte (mm) : 40
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 1.18
Diepte (inch) : 1.57
Materiaal: : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
LIS ARCA DB3


Sample image
Order symbol : LIS ARCA DB3
Artikelnr. : 8120860
Beschrijving : Binnenwerk Dubbelbaard 3mm
EAN: : 6418074083289
El. number :
- Finland : 3424039
- Denemarken : 8212095135
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 30 | 40 |
inch : | 1.18 | 1.18 | 1.57 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )