Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA 455E wingknob product image 1
Next slide
LIS ARCA 455E wingknob thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 455E wingknob

LIS ARCA 455E wingknob 8120867

Afmetingen 40 x 30 x 40

Afmetingen 1.57 x 1.18 x 1.57

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120867

Beschrijving : Standaard slot, type 455E

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074083357

SSTL Nr. : 3424046

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095203

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 40

Breedte (mm) : 30

Diepte (mm) : 40

Hoogte (inch) : 1.57

Breedte (inch) : 1.18

Diepte (inch) : 1.57

Materiaal: :

Materiaal: : Polyamide

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 455E wingknob

CAD-bestanden
Contact

LIS ARCA 455E wingknob

Fibox
8120867_LIS_ARCA_455E_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA 455E wingknob

Artikelnr. : 8120867

Beschrijving : Standaard slot, type 455E

EAN: : 6418074083357

El. number :

  • Finland : 3424046
  • Denemarken : 8212095203
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 40 30 40
inch : 1.57 1.18 1.57
Materiaal: :
Materiaal: : Polyamide
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -